Publique sus productos
The Gap Bidé de pie lluvia con 1 orificio
The Gap Bidé de pie lluvia con 1 orificio
    Roca

    The Gap Bidé de pie lluvia con 1 orificio

    Bidé de pie lluvia con 1 orificio. Diseñada por Antonio Bullo, esta colección aporta un estilo compacto y funcional. Su amplia gama permite optimizar cualquier espacio de baño. Sus líneas modernas y elegantes la convierten en una decisión inteligente.
    Especificaciones
    • Productos compatibles: A806470004 Bidet Lid
    Especificaciones técnicas
    • Referencia1111510XX0200
    • Familia de productoBidets
    • Grupo de productosThe Gap
    • Día de publicación2024-07-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)410
    • Ancho (mm)570
    • Profundidad (mm)355
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enArgentina
    • Fabricado enArgentina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descripción Uniclass 2015Bidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniClass Bidets

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica