Publique sus productos
The Gap Bidé suspendido lluvia con 1 orificio
Roca

The Gap Bidé suspendido lluvia con 1 orificio

Bidé suspendido lluvia con 1 orificio. Diseñada por Antonio Bullo, esta colección aporta un estilo compacto y funcional. Su amplia gama permite optimizar cualquier espacio de baño. Sus líneas modernas y elegantes la convierten en una decisión inteligente.
Especificaciones
  • Productos compatibles: N822091002 Concealed structure for WC and bidet
Especificaciones técnicas
  • Referencia1111540XX0200
  • Familia de productoBidets
  • Grupo de productosThe Gap
  • Día de publicación2024-07-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)320
  • Ancho (mm)540
  • Profundidad (mm)350
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enArgentina
  • Fabricado enArgentina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
  • Descripción Uniclass 2015Bidets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bidets
  • Número OmniClass23-31 23 00
  • Título OmniClass Bidets

Disponibilidad en regiones

Sudamerica