Publique sus productos
Hall Inodoro corto de pie con salida dual
Roca

Hall Inodoro corto de pie con salida dual

Inodoro corto de pie con salida dual. Una apuesta de diseño para espacios complejos y prácticamente imposibles.Esta colección es la solución basada en formas mínimas que se adapta a la perfección y que da respuesta a los retos que plantean los interiores actuales. Formas y trazos en los que prevalece lo imprescindible para lograr la máxima adaptabilidad que sólo aporta ventajas funcionales sin renunciar al diseño.
Especificaciones
  • Productos compatibles: A890010200 Depósito de empotrar Z80N622001 Tapa y asiento para inodoro con caída amortiguada
Especificaciones técnicas
  • Referencia1231140xx0200
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosHall
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)410
  • Ancho (mm)580
  • Profundidad (mm)380
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enArgentina
  • Fabricado enArgentina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Descripción Uniclass 2015WC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets

Disponibilidad en regiones

Sudamerica
Argentina