Publique sus productos
Hall Bidé de pie Monobloque
Roca

Hall Bidé de pie Monobloque

Bidé de pie Monobloque. Una apuesta de diseño para espacios complejos y prácticamente imposibles.Esta colección es la solución basada en formas mínimas que se adapta a la perfección y que da respuesta a los retos que plantean los interiores actuales. Formas y trazos en los que prevalece lo imprescindible para lograr la máxima adaptabilidad que sólo aporta ventajas funcionales sin renunciar al diseño.
Especificaciones técnicas
  • Referencia1231520XX0200
  • Familia de productoBidets
  • Grupo de productosHall
  • Día de publicación2024-07-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)415
  • Ancho (mm)585
  • Profundidad (mm)375
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enArgentina
  • Fabricado enArgentina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
  • Descripción Uniclass 2015Bidets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bidets
  • Número OmniClass23-31 23 00
  • Título OmniClass Bidets

Disponibilidad en regiones

Sudamerica