Publique sus productos
Inspira Bidé de pie lluvia con 1 orificio
Inspira Bidé de pie lluvia con 1 orificio
    Roca

    Inspira Bidé de pie lluvia con 1 orificio

    Bidé de pie lluvia con 1 orificio. Tres formas, múltiples combinaciones, amplias posibilidades. Esta colección de bachas, ofrece 3 líneas de diseño -Round, Soft y Square-, perfectamente combinables entre sí que junto al smart toilet permiten dar vida a espacios de baño de todos los estilos.
    Especificaciones
    • Productos compatibles: A80652200B Soft-closing SUPRALIT® bidet lid
    Especificaciones técnicas
    • Referencia1251510000200
    • Familia de productoBidets
    • Grupo de productosInspira
    • Día de publicación2024-07-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)430
    • Ancho (mm)560
    • Profundidad (mm)370
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enArgentina
    • Fabricado enArgentina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descripción Uniclass 2015Bidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniClass Bidets

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica
    Argentina