Publique sus productos
PRINCESS 1600 x 750 bañera
Roca

PRINCESS 1600 x 750 bañera

4.0 de 5 estrellas4.0(7 reseñas)
Bañera de acero rectangular con fondo antideslizante. Medidas: Longitud: 1600 mm. Ancho: 750 mm. Altura: 415 mm.
Especificaciones
  • Aislamiento acústico Altura interior (mm): 415 Anchura interior (mm): 620 Asas incluídas: 2 Capacidad (l): 205 Capacidad (personas): 1 Estructura de montaje: Sin estructura Forma: Rectangular Longitud interior (mm): 1417 Material: Acero Tipo de fondo antideslizante: Aportado Tipo de instalación: Con faldón frontal, Encastrada Toma de tierra Fondo antideslizante Opcional 250181..0 Princess Faldón lateral para bañera de hierro fundido o acero 250133..0 Princess Faldón para bañera de acero sin hidromasaje
Especificaciones técnicas
  • Referencia220370xx1
  • Familia de productoBaths
  • Grupo de productosPrincess
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-06-01
  • Altura (mm)415
  • Ancho (mm)750
  • Profundidad (mm)1600
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501