Publique sus productos
BEYOND SURFEX® oval bathtub with drain
Roca

BEYOND SURFEX® oval bathtub with drain

Traducido por Google,
Bañera ovalada de SURFEX®. Incluye desagüe click-clack y sifón. Sin orificios para grifería.
Especificaciones
  • Compatible with: 5A183AC00 Wall bath spout
Especificaciones técnicas
  • Referencia248465xx0
  • Familia de productoBaths
  • Grupo de productosBeyond
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-06-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)580
  • Ancho (mm)750
  • Profundidad (mm)1600
Información relacionada
  • Material principalSuperficie sólida
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descripción Uniclass 2015Baths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 11
  • Título OmniClass Bath Shower Units
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures