Publique sus productos
Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap
    Roca

    Raina Oval Stonex® freestanding bath with click-clack waste and trap

    5.0 de 5 estrellas5.0(8 reseñas)
    Traducido por Google,
    Bañera ovalada exenta de Stonex® con desagüe y sifón de clic-clac. Las formas clásicas se reinventan en una nueva bañera ovalada de Stonex® con espacio para dos personas.
    Especificaciones
    • Compatible with: A24L5810CN Click-clack waste Ø 52 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referencia248466XX0
    • Familia de productoBaths
    • Grupo de productosRaina
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)590
    • Ancho (mm)1352
    • Profundidad (mm)790
    Información relacionada
    • Material principalStonex
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures