Publique sus productos
MAUI SQUARE - Stonex® rectangular bathtub with click-clack drain and trap
Roca

MAUI SQUARE - Stonex® rectangular bathtub with click-clack drain and trap

Traducido por Google,
SQUARE - Bañera rectangular de Stonex® con desagüe clic-clac y sifón
Especificaciones técnicas
  • Referencia248502xx0
  • Familia de productoBaths
  • Grupo de productosMaui
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-26
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)700
  • Profundidad (mm)1550
Información relacionada
  • Material principalStonex
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descripción Uniclass 2015Baths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniClass Bathtubs
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures