Publique sus productos
EASY 1600x750 Rectangular acrylic bath with Basic hydromassage
Roca

EASY 1600x750 Rectangular acrylic bath with Basic hydromassage

Traducido por Google,
Bañera acrílica rectangular con hidromasaje Basic
Especificaciones
  • Optional: 259831..0  L-shaped panel for acrylic bath 259931..0  Front panel for acrylic bath
Especificaciones técnicas
  • Referencia248521xx1
  • Familia de productoBaths
  • Grupo de productosEasy
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-01
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)750
  • Profundidad (mm)1600
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descripción Uniclass 2015Baths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 11
  • Título OmniClass Bath Shower Units
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures