Publique sus productos
KAUAI Free-standing Stonex® bath with click-clack waste
KAUAI Free-standing Stonex® bath with click-clack waste
    Roca

    KAUAI Free-standing Stonex® bath with click-clack waste

    Traducido por Google,
    Bañera independiente de Stonex® con desagüe clic-clac. Acabado blanco brillo combinado con tapa de desagüe cromada. Con forma ovalada asimétrica para garantizar el máximo confort. Fabricado en Stonex®, un material altamente resistente al desgaste, decoloración, agentes químicos y luz ultravioleta. Capa exterior con propiedades antibacterianas conforme a las normas más exigentes, como Applus y UNE-EN ISO 846, que certifican que los virus no se propagan por la superficie.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia248617xx0
    • Familia de productoKauai
    • Grupo de productosBaths
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)570
    • Ancho (mm)1600
    • Profundidad (mm)750
    Información relacionada
    • Material principalStonex
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 11
    • Título OmniClass Bath Shower Units
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures