Publique sus productos
Raina Asymmetric right corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow
Raina Asymmetric right corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow
Raina Asymmetric right corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow
Raina Asymmetric right corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow
Raina Asymmetric right corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow
Raina Asymmetric right corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow
    Roca

    Raina Asymmetric right corner STONEX® bath. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow

    Traducido por Google,
    Bañera asimétrica de esquina derecha de STONEX®. Incluye desagüe click-clack, sifón y rebosadero integrado. Las formas clásicas se reinventan en una nueva bañera ovalada de Stonex® con espacio para dos personas.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia248664XX0
    • Familia de productoBaths
    • Grupo de productosRaina
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)590
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)1800
    Información relacionada
    • Material principalStonex
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 11
    • Título OmniClass Bath Shower Units