Publique sus productos
Stonex® oval bathtub with click-clack waste, trap and integrated overflow, wooden tray and LED strip light
Roca

Stonex® oval bathtub with click-clack waste, trap and integrated overflow, wooden tray and LED strip light

Traducido por Google,
Bañera exenta ovalada. Fabricada en Stonex®. Incluye desagüe click-clack, sifón, rebosadero integrado, plato de madera y tira de luz LED. Diseñada por Andreu Carulla, Tura es una colección de baño completa que tiene forma e inspiración en la arquitectura y la luz mediterránea. Tura es un juego de volúmenes y vacíos, de luces y sombras traducidos a elementos para el baño. La innovación y la sostenibilidad están presentes en toda la colección, desde el diseño y la tecnología hasta el uso de materiales reciclados y envases sin plástico.
Especificaciones técnicas
  • Referencia248672XX0
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de productosTura
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)590
  • Ancho (mm)750
  • Profundidad (mm)1700
Información relacionada
  • Material principalStonex
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descripción Uniclass 2015Baths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 11
  • Título OmniClass Bath Shower Units