Publique sus productos
EASY Acrylic shower tray with anti-slip base 900 x 750
Roca

EASY Acrylic shower tray with anti-slip base 900 x 750

Traducido por Google,
Plato de ducha acrílico con fondo antideslizante
Especificaciones técnicas
  • Referencia276087xx0
  • Familia de productoShower trays
  • Grupo de productosEasy
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-12-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)65
  • Ancho (mm)750
  • Profundidad (mm)900
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Diseñado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Descripción Uniclass 2015Shower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures