Publique sus productos
ISLAND IN-DRAIN X3 950 mm - Kit de desagüe
Roca

ISLAND IN-DRAIN X3 950 mm - Kit de desagüe

Una solución innovadora para duchas plenamente integradas, este nuevo concepto proporciona una mayor accesibilidad y funcionalidad. El sistema In-Drain se adapta a todo tipo de de platos de ducha, manteniendo una estética elegante y ofreciendo propuestas llenas de versatilidad en términos de dimensiones y acabados para complementar cualquier tipo de cuarto de baño o zona húmeda.
Especificaciones técnicas
  • Referencia276131000
  • Familia de productoInstallation systems
  • Grupo de productosIn-Drain
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)130
  • Ancho (mm)938
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Desagües lineales
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCDrain covers
  • Código UNSPSC40141739
  • Código Uniclass 2015Pr_70_55_96_83
  • Descripción Uniclass 2015Shower tray wastes
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 29
  • Título OmniClass Shower Drains