Publique sus productos
Polo Plus STONEX® shower trays
Polo Plus STONEX® shower trays
    Roca

    Polo Plus STONEX® shower trays

    Traducido por Google,
    Platos de ducha Polo Plus STONEX®. La colección Polo+ ofrece soluciones contemporáneas y competitivas. Compuesta por productos de porcelana, platos y griferías de Stonex®, la gama Polo+ satisface las más altas exigencias de calidad y durabilidad, sin renunciar al diseño moderno.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia276549XX0
    • Familia de productoShower trays
    • Grupo de productosPolo Plus
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)27
    • Ancho (mm)700
    • Profundidad (mm)1400
    Información relacionada
    • Material principalStonex
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descripción Uniclass 2015Shower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers