Publique sus productos
DEBBA 350 Compact wall-hung basin
Roca

DEBBA 350 Compact wall-hung basin

Traducido por Google,
Lavabo de porcelana suspendido
Especificaciones
  • Bowl depth (mm): 90 Bowl length (mm): 295 Bowl width (mm): 180 Fixing kit: Included Installation type: Wall-hung Material: Vitreous china Taphole configuration: 1 Taphole in the middle Washbasin capacity (l): 1 Colours and finishes: 00 White 17 Pergamon
Especificaciones técnicas
  • Referencia325999xx0
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de productosDebba
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-06-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)100
  • Ancho (mm)300
  • Profundidad (mm)350
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815