Publique sus productos
THE GAP ROUND Over countertop VC basin with taphole
Roca

THE GAP ROUND Over countertop VC basin with taphole

Traducido por Google,
ROUND - Lavabo de porcelana sobre encimera
Especificaciones
  • Compatible with: 857318... Water-resistant countertop for basin 857320... Water-resistant countertop for basin 857319... Water-resistant countertop for basin 857321... Water-resistant countertop for basin 857322... Water-resistant countertop for basin 506401614  1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe 505400900 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 506403810  1 1/4" outlet connector. 300 tube 505401100  Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 505400000 1 1/4" waste for basin / bidet with overflow and automatic plug 505401000 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65
Especificaciones técnicas
  • Referencia3270Y0xx0
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de productosThe Gap
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-11-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)130
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)550
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures