Publique sus productos
THE GAP (AUS) 400 In countertop vitreous china basin
Roca

THE GAP (AUS) 400 In countertop vitreous china basin

Traducido por Google,
En lavabo de porcelana de sobre encimera, 400 mm Diseñada por Antonio Bullo, esta colección ofrece un estilo compacto y funcional. Su amplia gama permite optimizar cualquier espacio de baño. Sus líneas modernas y estilizadas lo convierten en una elección inteligente.
Especificaciones técnicas
  • Referencia32747ZxxR
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de productosThe Gap
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-06-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)140
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)400
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Oceanía