Publique sus productos
INSPIRA ROUND 500 Over countertop FINECERAMIC® basin
Roca

INSPIRA ROUND 500 Over countertop FINECERAMIC® basin

4.1 de 5 estrellas4.1(7 reseñas)
Traducido por Google,
ROUND - Lavabo sobre encimera de FINECERAMIC®. Tres formas, múltiples combinaciones, amplias posibilidades. Esta colección de porcelana y mobiliario, con 3 líneas de diseño -Round (redondo), Soft (con ángulos suaves) y Square (cuadrado)-, que pueden combinarse a la perfección, darán vida a los espacios de baño de cualquier estilo.
Especificaciones
  • Includes: 50640390C AQUA Waste for toilet or bidet with vitreous china fix cover Ø 72 Compatible with: 851081... INSPIRA Base unit for over countertop basin 851080... INSPIRA Base unit for over countertop basin 506401614 AQUA 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe 506403900 AQUA Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover 506403810 MINIMAL 1 1/4" outlet connector. 300 tube 506403110 TOTEM 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe
Especificaciones técnicas
  • Referencia327520xx0
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de productosInspira
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-04-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)140
  • Ancho (mm)370
  • Profundidad (mm)500
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEspaña
  • Peso Neto (kg)16.75
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815