Publique sus productos
INSPIRA ROUND - In countertop FINECERAMIC® basin
Roca

INSPIRA ROUND - In countertop FINECERAMIC® basin

Traducido por Google,
ROUND - Lavabo de FINECERAMIC® de sobre encimera Colores y acabados: 00 White, 62 Matt White, 65 Beige, 66 Coffee, 63 Pearl & 64 Onyx
Especificaciones
  • Compatible with: 851089... Base unit for Soft or Round countertop basin 851088... Base unit for Soft or Round countertop basin 851087... Base unit for Soft or Round countertop basin 506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe 506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe 506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube
Especificaciones técnicas
  • Referencia327527xx0
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de productosInspira
  • Día de publicación2021-03-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)75
  • Ancho (mm)370
  • Profundidad (mm)550
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures