Publique sus productos
INSPIRA 800 Wall-hung or vanity FINECERAMIC® basin
Roca

INSPIRA 800 Wall-hung or vanity FINECERAMIC® basin

Traducido por Google,
Lavabo de porcelana suspendido o sobremueble de FINECERAMIC®. Tres formas, múltiples combinaciones, amplias posibilidades. Esta colección de porcelana y mobiliario, con 3 líneas de diseño -Round (redondo), Soft (con ángulos suaves) y Square (cuadrado)-, que pueden combinarse a la perfección, darán vida a los espacios de baño de cualquier estilo.
Especificaciones
  • Optional: 851076... INSPIRA Unik (base unit and basin) Compatible with: 505400000 AQUA 1 1/4" waste for basin / bidet with overflow and automatic plug 505400900 AQUA Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 505401000 AQUA Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65 505401100 AQUA Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 506401614 AQUA 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe 506403810 MINIMAL 1 1/4" outlet connector. 300 tube 506403110 TOTEM 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe
Especificaciones técnicas
  • Referencia32752Bxx0
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de productosInspira
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-04-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)120
  • Ancho (mm)490
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario