Publique sus productos
Ona  Over countertop FINECERAMIC® basin
Roca

Ona Over countertop FINECERAMIC® basin

Traducido por Google,
Lavabo sobre encimera de FINECERAMIC®. Sencillo como la naturaleza. Ona rinde homenaje a las diversas formas de la naturaleza de nuestro Mediterráneo natal. Es funcional sin parecer nunca frío, con una estética nítida que sigue la calidez inherente del entorno natural, hecho para quienes disfrutan del poder de los paisajes silenciosos.
Especificaciones
  • Compatible with: A5251679CN Ceramic Angle Valve Square 1/2” x 3/8 A505401100 Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 A505401000 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65 A505400900 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 A505400000 1 1/4" waste for basin / bidet with overflow and automatic plug A5064031.. 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe A851715… Pack (base unit for over countertop right hand basin with two drawers and LED mirror) A851712… Pack (base unit for over countertop basin with one drawer and LED mirror) A851730… Base unit for over countertop basin with two drawers A851726… Base unit for over countertop basin with one drawer A851718… Pack (base unit for countertop basin with two drawers and Eidos LED mirror)
Especificaciones técnicas
  • Referencia3275L0XX0
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de productosOna
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-11-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)110
  • Ancho (mm)370
  • Profundidad (mm)500
Información relacionada
  • Material principalFINECERAMIC
  • Diseñado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks