Publique sus productos
ONA Wall-hung vitreous china basin
ONA Wall-hung vitreous china basin
ONA Wall-hung vitreous china basin
ONA Wall-hung vitreous china basin
    Roca

    ONA Wall-hung vitreous china basin

    Traducido por Google,
    Lavabo de porcelana suspendido. Estilo de vida mediterráneo. La suavidad de sus esquinas redondeadas refleja las suaves olas del océano, y el diseño orgánico de su cerámica toca tu piel tan suavemente como una brisa de verano.
    Especificaciones
    • Compatible with: 525164400 Stop valve 1/2" - 3/8" (ceramic valve) 5251707.. Ceramic Angle Valve Square 1/2” - 1/2" 5251679.. Ceramic Angle Valve Square 1/2” x 3/8 505400000 1 1/4" waste for basin / bidet with overflow and automatic plug 505401100 Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 505400900 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 5054015.. Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe 5064031.. 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe 506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube. Optional: 337470..0 Vitreous china full pedestal for basin 337471..0 Vitreous china semipedestal for basin 817670..0 Tray
    Especificaciones técnicas
    • Referencia327686xx0
    • Familia de productoBasins
    • Grupo de productosOna
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)160
    • Ancho (mm)460
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures