Publique sus productos
Ona  In countertop  FINECERAMIC® basin with taphole
Roca

Ona In countertop FINECERAMIC® basin with taphole

Traducido por Google,
Lavabo de sobre encimera de FINECERAMIC® con orificio para grifería. Sencillo como la naturaleza. Ona rinde homenaje a las diversas formas de la naturaleza de nuestro Mediterráneo natal. Es funcional sin resultar nunca frío, con una estética nítida que sigue la calidez inherente del entorno natural, hecho para quienes disfrutan del poder de los paisajes silenciosos.
Especificaciones
  • Compatible with: A5054015CN Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 A505401100 Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 A505400900 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 A505400000 1 1/4" waste for basin / bidet with overflow and automatic plug A5064031.. 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe
Especificaciones técnicas
  • Referencia32768NXX0
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de productosOna
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-11-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)80
  • Ancho (mm)450
  • Profundidad (mm)600
Información relacionada
  • Material principalFINECERAMIC
  • Diseñado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks