Publique sus productos
Tura Asymmetric ceramic wall-hung basin
Roca

Tura Asymmetric ceramic wall-hung basin

Traducido por Google,
Lavabo suspendido de cerámica asimétrico. Grifería no incluida. Diseñada por Andreu Carulla, Tura es una colección de baño completa que toma forma e inspiración de la arquitectura y la luz mediterránea. Tura es un juego de volúmenes y vacíos, de luces y sombras traducidos en elementos para el baño. La innovación y la sostenibilidad están presentes en toda la colección, desde el diseño y la tecnología hasta el uso de materiales reciclados y envases sin plástico.
Especificaciones técnicas
  • Referencia327697XX0
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de productosTura
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-09
  • Número de edición1
  • Altura (mm)150
  • Ancho (mm)430
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks