Publique sus productos
Tura Ceramic wall-hung basin with two tap holes
Roca

Tura Ceramic wall-hung basin with two tap holes

Traducido por Google,
Lavabo cerámico suspendido con dos orificios para grifería. Grifería no incluida. Diseñada por Andreu Carulla, Tura es una colección de baño completa que nace de la arquitectura y la luz mediterránea y que tiene su forma e inspiración. Tura es un juego de volúmenes y vacíos, de luces y sombras que se traducen en elementos para el baño. La innovación y la sostenibilidad están presentes en toda la colección, desde el diseño y la tecnología hasta el uso de materiales reciclados y envases sin plástico.
Especificaciones técnicas
  • Referencia327699XX0
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de productosTura
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-09
  • Número de edición1
  • Altura (mm)155
  • Ancho (mm)430
  • Profundidad (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks