Publique sus productos
SOFIA Under countertop vitreous china basin
Roca

SOFIA Under countertop vitreous china basin

Traducido por Google,
Lavabo de porcelana bajo encimera. Equilibrio y funcionalidad en un diseño sobrio, sencillo y elegante que apuesta por las líneas básicas de un estilo sin pretensiones. El resultado es una propuesta muy versátil y confortable, que aporta un toque de distinción al espacio de baño.
Especificaciones técnicas
  • Referencia327722xx0
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de productosSofia
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)211
  • Ancho (mm)609
  • Profundidad (mm)410
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enChina
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia