Publique sus productos
Bol Over countertop vitreous china basin without taphole
Bol Over countertop vitreous china basin without taphole
Bol Over countertop vitreous china basin without taphole
    Roca

    Bol Over countertop vitreous china basin without taphole

    4.5 de 5 estrellas4.5(8 reseñas)
    Traducido por Google,
    Lavabo sobre encimera de porcelana sin orificio para grifería. Esta colección es la propuesta estilística donde calidez y serenidad se unen para crear una colección sólida y singular inspirada en el equilibrio y la distinción de formas geométricas.
    Especificaciones
    • Compatible with: A506403900 Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover A50640390C Waste for basin or bidet with vitreous china fix cover Ø 72 A506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe A857322402 Water-resistant countertop for basin
    Especificaciones técnicas
    • Referencia32787Kxx0
    • Familia de productoBasins
    • Grupo de productosBol
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-12-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)170
    • Ancho (mm)380
    • Profundidad (mm)380
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks