Publique sus productos
Bol Over countertop FINECERAMIC® basin without taphole
Bol Over countertop FINECERAMIC® basin without taphole
Bol Over countertop FINECERAMIC® basin without taphole
    Roca

    Bol Over countertop FINECERAMIC® basin without taphole

    Traducido por Google,
    Lavabo sobre encimera de FINECERAMIC® sin orificio para grifería. Esta colección es la propuesta estilística donde calidez y serenidad se unen para crear una colección sólida y singular inspirada en el equilibrio y la distinción de formas geométricas.
    Especificaciones
    • Compatible with: A506403900 Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover A50640390C Waste for basin or bidet with vitreous china fix cover Ø 72
    Especificaciones técnicas
    • Referencia32787Mxx0
    • Familia de productoBasins
    • Grupo de productosBol
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-12-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)130
    • Ancho (mm)425
    • Profundidad (mm)425
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks