Publique sus productos
DEBBA 520 Semi-recessed basin
Roca

DEBBA 520 Semi-recessed basin

3.8 de 5 estrellas3.8(5 reseñas)
Traducido por Google,
Lavabo de porcelana semiencastrado
Especificaciones
  • Basin capacity (l): 3.8 Bowl depth (mm): 280 Bowl length (mm): 120 Bowl position: Central Bowl width (mm): 445 Fixing kit: Included Glazed base Installation type: Semi-recessed Material: Vitreous china Number of fixing points: 2 Overflow type: Standard Shape: Square Taphole configuration: 1 taphole in the middle Weight (kg): 10.5 Colours and finishes 00 White
Especificaciones técnicas
  • Referencia32799Sxx0
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de productosDebba
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-09-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)165
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)520
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815