Publique sus productos
Optica Over countertop vitreous china basin without taphole
Roca

Optica Over countertop vitreous china basin without taphole

Traducido por Google,
Lavabo sobre encimera de porcelana sin orificio para grifería. Optima, una amplia selección de muebles y lavabos con un aire joven y urbano, está optimizada para ofrecer flexibilidad y estilo. Con dos cajones y tiradores ergonómicos sutilmente integrados en el mueble, los muebles Optica combinan bien con los lavabos Stonex® unik de color blanco brillante.
Especificaciones
  • Compatible with: A506403900 Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover A50640390C Waste for basin or bidet with vitreous china fix cover Ø 72
Especificaciones técnicas
  • Referencia327B15xx0
  • Familia de productoBasins
  • Grupo de productosOptica
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)130
  • Ancho (mm)350
  • Profundidad (mm)350
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks