Publique sus productos
DEBBA Vitreous china semipedestal (325) for basin
Roca

DEBBA Vitreous china semipedestal (325) for basin

Traducido por Google,
Semipedestal de porcelana para lavabo
Especificaciones
  • Compatible with: 325995..0 Wall-hung vitreous china basin 325995..1 Wall-hung vitreous china basin with two tapholes 325993..0 Wall-hung vitreous china basin 325994..0 Wall-hung vitreous china basin 325996..0 Wall-hung vitreous china basin
Especificaciones técnicas
  • Referencia337991xxU
  • Familia de productoPedestals and semipedestals
  • Grupo de productosDebba
  • Día de publicación2021-06-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)325
  • Ancho (mm)290
  • Profundidad (mm)200
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa