Publique sus productos
THE GAP ROUND - Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet
THE GAP ROUND - Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet
THE GAP ROUND - Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet
    Roca

    THE GAP ROUND - Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet

    Traducido por Google,
    ROUND - Inodoro monobloque de porcelana Rimless adosado a pared con doble salida
    Especificaciones
    • Included: 3410N0..0 ROUND - Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet 801D22..1 ROUND - Soft-closing seat and cover for compact toilet Compatible with: 3410N1..0 ROUND - Dual flush 4,5/3L WC cistern with side inlet 801D20..1 ROUND - Seat and cover for compact toilet
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3420N7xx0
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosThe Gap
    • Día de publicación2021-10-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)790
    • Ancho (mm)370
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Descripción Uniclass 2015WC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures