Publique sus productos
MERIDIAN Rimless Back to wall vitreous china close-coupled  WC with dual outlet and touchless mechanism
Roca

MERIDIAN Rimless Back to wall vitreous china close-coupled WC with dual outlet and touchless mechanism

Traducido por Google,
Inodoro monobloque de porcelana Rimless adosado a pared con salida doble y asiento y tapa de Supralit® de cierre suave. Cisterna WC de doble descarga 4,5/3L con mecanismo Touchless EM-1 y entrada inferior. Cisterna con mecanismo touchless EM1 integrado, compatible con los modelos estándar, compactos o de altura confort de la colección Meridian. La descarga se activa sin contacto gracias a un sensor de infrarrojos integrado, evitando la propagación de virus y el crecimiento de bacterias. Funciona con 4 pilas AA que garantizan más de 40.000 descargas. La descarga completa también funciona manualmente si se agotan las pilas.
Especificaciones
  • Products included: 34224L..0 Close-coupled toilet Rimless 34R240..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with Touchless mechanism EM-1 and bottom inlet 8012AC..B Soft-closing SUPRALIT® seat and cover for toilet
Especificaciones técnicas
  • Referencia34224Lxx0
  • Familia de productoMeridian
  • Grupo de productosToilets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)760
  • Ancho (mm)370
  • Profundidad (mm)600
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Descripción Uniclass 2015WC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures