Publique sus productos
The Gap Vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet
Roca

The Gap Vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet

Traducido por Google,
Inodoro monobloque de porcelana Rimless con doble salida. La colección Gap ofrece una amplia gama de opciones de diseño moderno, que incluyen inodoros, lavabos y muebles de baño para optimizar cualquier espacio. La amplia gama de muebles también incluye soluciones perfectas para baños compactos, así como muebles bajos para lavabos sobre encimera.
Especificaciones
  • Compatible with: A34147D00F Dual flush 4,5/3L WC cistern complete with bottom inlet. A801472004 SQUARE - Soft-closing seat and cover for toilet. A801472003 SQUARE - Slim soft-closing seat and cover for WC A341471000 Dual flush 4,5/3L WC cistern complete with back inlet
Especificaciones técnicas
  • Referencia342479XX0
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosThe Gap
  • Día de publicación2022-01-31
  • Número de edición1
  • Altura (mm)790
  • Ancho (mm)650
  • Profundidad (mm)365
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Descripción Uniclass 2015WC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures