Publique sus productos
INSPIRA SQUARE - Vitreous china close-coupled Toilet
Roca

INSPIRA SQUARE - Vitreous china close-coupled Toilet

Traducido por Google,
SQUARE - Inodoro monobloque de porcelana Rimless adosado a pared con doble salida Colores y acabados: Blanco, Blanco Mate, Beige, Café, Perla y Ónix
Especificaciones
  • Compatible with: 341520..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet 801532..B SQUARE - Soft-closing SUPRALIT® seat and cover for toilet
Especificaciones técnicas
  • Referencia342536xx0
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosInspira
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-06-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)794
  • Ancho (mm)645
  • Profundidad (mm)375
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures