Publique sus productos
THE GAP RIMLESS Compact Toilet back-to-wall w/ cutout for isolation valve
THE GAP RIMLESS Compact Toilet back-to-wall w/ cutout for isolation valve
    Roca

    THE GAP RIMLESS Compact Toilet back-to-wall w/ cutout for isolation valve

    5.0 de 5 estrellas5.0(6 reseñas)
    Inodoro de porcelana compacto adosado a pared Rimless con salida dual Compatible con: 341731..0 The Gap Cisterna de doble descarga 4/2L con alimentación lateral para inodoro compacto adosado a pared Rimless 801732..4 The Gap Tapa y aro para inodoro compacto con caída amortiguada 801730..4 The Gap Tapa y aro para inodoro compacto 341730..0 The Gap Cisterna de doble descarga 4/2L con alimentación inferior para inodoro compacto adosado a pared Rimless
    Especificaciones técnicas
    • Referencia342737xxH
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosThe Gap
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-03-06
    • Número de edición2
    • Altura (mm)790
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)340
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)30
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815