Publique sus productos
Atis-V - Fully Back to Wall Closed Coupled Toilet with Roca Rimless® Vortex (Pan Only)
Roca

Atis-V - Fully Back to Wall Closed Coupled Toilet with Roca Rimless® Vortex (Pan Only)

Traducido por Google,
Inodoro de cisterna baja totalmente adosado a la pared con Roca Rimless® Vortex (solo taza). Una colección de inodoros que combina un diseño redondo, contemporáneo y esculpido con la avanzada tecnología Roca Rimless® Vortex. Ofrece un rendimiento potente con ahorro de agua, mayor higiene y fácil mantenimiento, lo que lo convierte en una opción inteligente y elegante para baños cotidianos y proyectos de reforma integral.
Especificaciones técnicas
  • Referencia34275AXX0
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosAtis-V
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)420
  • Ancho (mm)355
  • Profundidad (mm)630
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Descripción Uniclass 2015WC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets