Publique sus productos
Dama Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet
Roca

Dama Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet

Traducido por Google,
Inodoro monobloque Rimless de porcelana adosada a pared con doble salida. Diseño, funcionalidad y amplitud de gama. La colección, de líneas puras y neutras, ofrece una amplia variedad de tamaños. La combinación de los productos de esta serie te dará resultados sorprendentes en todo tipo de espacios de baño.
Especificaciones
  • Compatible with: A80178B004 Compact lacquered seat and cover for toilet A341786000 Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet
Especificaciones técnicas
  • Referencia34278Lxx0
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosDama
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)760
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)365
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Descripción Uniclass 2015WC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures