Publique sus productos
DEBBA ROUND - Close-coupled Rimless toilet with dual outlet
Roca

DEBBA ROUND - Close-coupled Rimless toilet with dual outlet

Traducido por Google,
ROUND - Inodoro monobloque Rimless con doble salida
Especificaciones
  • Compatible with: 341990..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with side inlet 341991..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet 34199C..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with 1/2" bottom inlet 341994..0 Dual flush 6/3L WC cistern with side inlet (NF) 801B20..B ROUND - Standard SUPRALIT® seat and cover for toilet 801B22..3 ROUND - Seat and cover for toilet
Especificaciones técnicas
  • Referencia34299Pxx0
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosDebba
  • Día de publicación2021-06-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)760
  • Ancho (mm)655
  • Profundidad (mm)350
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Descripción Uniclass 2015WC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa