Publique sus productos
Optica Back-to-wall close-coupled Roca Rimless® Vortex WC
Optica Back-to-wall close-coupled Roca Rimless® Vortex WC
    Roca

    Optica Back-to-wall close-coupled Roca Rimless® Vortex WC

    Traducido por Google,
    Inodoro Optica de adosado Roca Rimless® Vortex. Una completa selección de muebles y lavabos con un aire juvenil y urbano, Optima está optimizada para la flexibilidad y el estilo. Con dos cajones y tiradores ergonómicos sutilmente integrados, los muebles Optica combinan a la perfección con los lavabos Stonex® unik en blanco brillante.
    Especificaciones
    • Compatible with: A341V10000 - Dual flush 4.5/3L cistern with side inlet for WC A341V11000 - Dual flush 4.5/3L cistern with bottom inlet for WC A341V1C000 - WC cistern bottom inlet (UK) A801F72002 - Soft-closing Slim seat and cover for toilet A801F72001 - Soft-closing seat and cover for toilet
    Especificaciones técnicas
    • Referencia342V15xx0
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosOptica
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)764
    • Ancho (mm)376
    • Profundidad (mm)630
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Descripción Uniclass 2015WC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets