Publique sus productos
The Gap ROUND - Compact vitreous china Rimless wall-hung WC
Roca

The Gap ROUND - Compact vitreous china Rimless wall-hung WC

Traducido por Google,
ROUND - Inodoro compacto de porcelana Rimless suspendido. Diseñada por Antonio Bullo, esta colección ofrece un estilo compacto y funcional. Su amplia gama permite optimizar cualquier espacio de baño. Sus líneas modernas y estilizadas lo convierten en una elección inteligente.
Especificaciones
  • Compatible with: A801D20001 ROUND - Seat and cover for compact toilet A801D22001 ROUND - Soft-closing seat and cover for compact toilet A890070020 DUPLO WC ONE - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet. A890070120 BASIC WC ONE COMPACT - Halframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890073020 DUPLO WC ONE COMPACT - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet. A890092100 DUPLO WC FLUXOR - Concealed structure for toilet with dual flush valve. A890077020 DUPLO WC ONE FREESTANDING - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet. A890078020 DUPLO WC ONE SMART - Fullframe Concealed Cistern for Smart Toilets
Especificaciones técnicas
  • Referencia3460NBxx0
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosThe Gap
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)400
  • Ancho (mm)480
  • Profundidad (mm)355
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures