Publique sus productos
Meridian  Vitreous china compact wall-hung Rimless WC with horizontal outlet
Meridian  Vitreous china compact wall-hung Rimless WC with horizontal outlet
    Roca

    Meridian Vitreous china compact wall-hung Rimless WC with horizontal outlet

    Traducido por Google,
    Inodoro suspendido compacto de porcelana Rimless con salida horizontal. Un único concepto para mil soluciones. Un único concepto para cubrir cualquier necesidad. La gama más versátil y global.
    Especificaciones
    • Compatible with: A890070020 DUPLO WC ONE - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890070120 BASIC WC ONE COMPACT - Halframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890073020 DUPLO WC ONE COMPACT - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890077020 DUPLO WC ONE FREESTANDING - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890078020 DUPLO WC ONE SMART - Fullframe Concealed Cistern for Smart Toilets 890092100 DUPLO WC FLUXOR - Concealed structure for toilet with dual flush valve A8012AB004 Compact seat and cover for toilet A8012AB00B SUPRALIT® seat and cover for toilet A8012AC00B Soft-closing SUPRALIT® seat and cover for toilet
    Especificaciones técnicas
    • Referencia346244XX0
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosMeridian
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)480
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Descripción Uniclass 2015WC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets