Publique sus productos
INSPIRA ROUND Compact Rimless wall-hung Toilet w/ horizontal outlet
Roca

INSPIRA ROUND Compact Rimless wall-hung Toilet w/ horizontal outlet

3.7 de 5 estrellas3.7(11 reseñas)
Traducido por Google,
ROUND - Inodoro compacto de porcelana Rimless suspendido con salida horizontal. Tres formas, múltiples combinaciones, amplias posibilidades. Esta colección de porcelana y mobiliario, con 3 líneas de diseño -Round (redondo), Soft (con ángulos suaves) y Square (cuadrado)-, que pueden combinarse a la perfección, darán vida a los espacios de baño de cualquier estilo.
Especificaciones
  • Compatible with: 80152C..B INSPIRA ROUND - Soft-closing compact SUPRALIT® seat and cover for toilet 890092100 IN-WALL DUPLO WC FLUXOR - Concealed structure for toilet with dual flush valve 890090700 IN-WALL DUPLO WC FREESTANDING - Concealed free-standing structure with dual flush cistern (6/3 L) 890090120 IN-WALL BASIC WC – Concealed structure with dual flush cistern (6/3 L) 890090020 IN-WALL DUPLO WC - Concealed structure for toilet with dual flush cistern (6/3 L) 890080120 IN-WALL BASIC WC COMPACT - Concealed structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow 890080020 IN-WALL DUPLO WC COMPACT - Concealed floor standing structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow
Especificaciones técnicas
  • Referencia346528xx0
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosInspira
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-04-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)440
  • Ancho (mm)480
  • Profundidad (mm)370
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815