Publique sus productos
ONA Compact vitreous china wall-hung WC with horizontal outlet
Roca

ONA Compact vitreous china wall-hung WC with horizontal outlet

5.0 de 5 estrellas5.0(8 reseñas)
Traducido por Google,
Inodoro compacto de porcelana suspendido con salida horizontal. Estilo de vida mediterráneo. La suavidad de sus esquinas redondeadas refleja las suaves olas del océano, y el diseño orgánico de su cerámica toca tu piel tan suavemente como una brisa de verano.
Especificaciones
  • Compatible with: 801E22..1 Soft-closing compact SUPRALIT® seat and cover for toilet 801E20..1 Compact SUPRALIT® seat and cover for toilet
Especificaciones técnicas
  • Referencia346688xx0
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosOna
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-03-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)290
  • Ancho (mm)480
  • Profundidad (mm)360
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Descripción Uniclass 2015WC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures