Publique sus productos
THE GAP Comfort height single Toilet back-to-wall
Roca

THE GAP Comfort height single Toilet back-to-wall

Traducido por Google,
Inodoro individual de pie con salida doble
Especificaciones
  • Back-to-wall Comfort height Elbow included Fixing kit: Included Flushing system: Washdown Installation type: Floor-standing Outlet type: Horizontal Rim type: Closed Shape: Square Colours and finishes 00 White
Especificaciones técnicas
  • Referencia34747CxxU
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosThe Gap
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-09-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)440
  • Ancho (mm)610
  • Profundidad (mm)350
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815