Publique sus productos
INSPIRA ROUND - Single floorstanding Rimless Toilet
Roca

INSPIRA ROUND - Single floorstanding Rimless Toilet

Traducido por Google,
ROUND - Inodoro de pie adosado a pared Rimless con doble salida Colores y acabados: White, Matt White, Beige, Coffee, Pearl y Onyx
Especificaciones
  • Compatible with: 801522..B ROUND - Soft-closing SUPRALIT® seat and cover for toilet
Especificaciones técnicas
  • Referencia347526xx0
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosInspira
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-06-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)440
  • Ancho (mm)560
  • Profundidad (mm)370
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures