Publique sus productos
Tura  Back to wall single floorstanding RIMLESS® WC
Tura  Back to wall single floorstanding RIMLESS® WC
Tura  Back to wall single floorstanding RIMLESS® WC
Tura  Back to wall single floorstanding RIMLESS® WC
    Roca

    Tura Back to wall single floorstanding RIMLESS® WC

    Traducido por Google,
    Inodoro monobloque RIMLESS® de apoyo a pared. Diseñada por Andreu Carulla, Tura es una colección de baño completa que nace de la arquitectura y de la luz mediterránea y que se inspira en ella. Tura es un juego de volúmenes y vacíos, de luces y sombras que se traducen en elementos para el baño. La innovación y la sostenibilidad están presentes en toda la colección, desde el diseño y la tecnología hasta el uso de materiales reciclados y envases sin plástico.
    Especificaciones
    • Compatible with: A890070200 BASIC TANK ONE COMPACT - Naked Concealed Cistern A890121200 BASIC TANK L - Low height concealed cistern with dual flush (4.5/3 - 6/3 L) A801F02..2 Compact lacquered seat and cover for toilet
    Especificaciones técnicas
    • Referencia347697XX0
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosTura
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)420
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Descripción Uniclass 2015WC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets