Publique sus productos
The Gap Single floorstanding Rimless WC with dual outlet
Roca

The Gap Single floorstanding Rimless WC with dual outlet

Traducido por Google,
Inodoro individual de pie Rimless con doble salida. La colección Gap ofrece una amplia gama de opciones de diseño moderno, que incluyen inodoros, lavabos y muebles de baño para optimizar cualquier espacio. La amplia gama de muebles también incluye soluciones perfectas para baños compactos, así como muebles bajos para lavabos sobre encimera.
Especificaciones
  • Compatible with: A801472003 SQUARE - Slim soft-closing seat and cover for WC A801470004 seat & cover
Especificaciones técnicas
  • Referencia347737xx0
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosThe Gap
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-01-31
  • Número de edición1
  • Altura (mm)440
  • Ancho (mm)540
  • Profundidad (mm)350
Información relacionada
  • Material principalAglomerado
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Descripción Uniclass 2015WC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures